Skip to Contents

LM Roller

Ang LM Roller ay isang compact na linear guide na may mataas na load performance at mallet type roller na nakakagawa ng walang katapusang mga circular na paggalaw. Mahusay na naaangkop ang produktong ito sa mga makinang kinakailangan para sa mataas na katumpakan sa positioning, repeatability at rigidity.

LM Roller

 


Mga Model

Model LR Metal Ball Retainer type. Idinisenyo ang model na ito upang tumugma sa groove na nakalagay sa mounting surface. Sa pamamagitan ng pag-screw ng mga bolt sa apat na butas sa raceway base, nase-secure ang LM Roller sa mounting surface. Naaangkop ito para sa mga lugar kung saan ang espasyo para sa pangunahing unit ay limitado ang taas (available din ang mga fixture na model SM at SE).
Model LR-Z Resin retainer type. Mas magaang uri na gumagamit ng resin retainer at idinisenyo upang ma-mount sa parehong paraan tulad ng sa model LR. Dahil may groove ito para sa pag-iinstall ng seal, madaling maikakabit ang espesyal na rubber seal na may mataas na contamination protection effect. Bilang karagdagan, may kakayahan ang model na ito sa pag-travel nang napakabilis sa 1 m/s.
Model LRA Metal ball retainer type. Tulad lang ng model LR, idinisenyo rin ang model na ito upang tumugma sa groove. Isa itong compact type na maaaring ma-mount nang mabuti gamit ang fixture na model SM o SE at makakapal na bolt.
Model LRA-Z Resin retainer type. Mas magaang uri na gumagamit ng resin retainer at idinisenyo upang ma-mount sa parehong paraan tulad ng sa model LRA. Dahil may groove ito para sa pag-iinstall ng seal, madaling maikakabit ang espesyal na rubber seal na may mataas na contamination protection effect. Bilang karagdagan, may kakayahan ang model na ito sa pag-travel nang napakabilis sa 1 m/s.
Model LRB Metal ball retainer type. Dahil hindi nangangailangan ang model na ito ng groove sa mounting surface, mababawasan ang mga man-hour para sa machining. Sa model LRA, maaari itong mai-mount nang mabuti gamit ang fixture na SMB o SEB.
Model LRB-Z Resin retainer type. Mas magaang uri na gumagamit ng resin retainer at dinisenyo upang ma-mount sa parehong paraan tulad ng sa model LRB. Dahil may groove ito para sa pag-iinstall ng seal, madaling maikakabit ang espesyal na rubber seal na may mataas na contamination protection effect. Bilang karagdagan, may kakayahan ang model na ito sa pag-travel nang napakabilis sa 1 m/s.
Model LRU Metal ball retainer type. Dahil hindi nangangailangan ang model na ito ng groove sa mounting surface, mababawasan ang mga man-hour para sa machining. Sa pamamagitan ng pag-screw ng mga bolt sa apat na butas sa raceway base, naka-secure ito sa mounting surface.