Skip to Contents


Startpagina > Niet-magnetische componenten met hoge hardheid en precisie

Niet-magnetische componenten met hoge hardheid en precisie

Speciale legering voor hoogwaardige lagers die bestand zijn tegen magnetisatie

THK-NM1 is een niet-magnetische speciale legering die de hardheid heeft die nodig is voor lagers. Producten gemaakt van deze legering bieden een uitstekende belasting, hoge precisie en beweging met lage wrijving in omgevingen die niet-magnetische eigenschappen vereisen. Het is ook zeer corrosiebestendig, vergelijkbaar met titanium legeringen.

THK-producten gemaakt van de speciale legering THK-NM1

Afbeelding 1 THK-producten gemaakt van de speciale legering THK-NM1

THK biedt de speciale legering aan voor bijna het gehele assortiment. Deze omvatten geleidingen lineaire rechtgeleidingen, kogelomloopspindels, spline-assen en kruisrollenlagers.


Uitstekende niet-magnetische eigenschappen

De relatieve permeabiliteit van THK-NM1 is minder dan 1,005. Het is bijna volledig bestand tegen magnetisatie en is daarom ideaal voor gebruik in sterke magnetische velden.

Hardheid en relatieve permeabiliteit van THK-NM1

Afbeelding 2 Hardheid en relatieve permeabiliteit van THK-NM1


Uitstekende belastingswaarden

Door een speciale warmtebehandeling bereiken deze lagers een geschikte hardheid met een veel hoger draagvermogen dan lagers van niet-magnetisch, austenitisch staal. Zo kunnen toepassingen in het algemeen compacter worden opgebouwd, omdat het gebruik van kleinere componenten mogelijk is.


Bewegingen met lage wrijving en hoge precisie

De materiaaleigenschappen van THK-NM1 maken het mogelijk om een voorspanning toe te passen. Het resultaat zijn wrijvingsarme, spelingsvrije bewegingen met hoge precisie.

Lineaire rechtgeleidingen gemaakt van THK-NM1 in de MRI-scanner

Afbeelding 3 Lineaire rechtgeleidingen gemaakt van THK-NM1 in de MRI-scanner

Het magnetische veld in de MRI-scanner heeft geen negatieve invloed op de soepele loop van de lineaire rechtgeleidingen.

Effect van restmagnetisme op een elektronenbundel

Afbeelding 4 Effect van restmagnetisme op een elektronenbundel

Er is geen magnetisatie die de elektronenbundel zou kunnen afbuigen. Daarom kan de straal het sample nauwkeurig raken en een nauwkeurig beeld genereren.

Catalog downloaden