Uitbreiding van het productassortiment voor uiteenlopende markteisen
Interessante nieuwe releases op JIMTOF
THK zal vanaf 8 november zes dagen exposeren op JIMTOF 2022 in Tokio, waar de show voor het eerst in vier jaar face-to-face zal worden gehouden. Het bedrijf zal van deze gelegenheid gebruik maken om het assortiment lineaire geleidingen en kogelomloopspindels uit te breiden om aan de uiteenlopende behoeften van de markt te voldoen.
Kogelomloopspindel Model SDA-V
De precisie kogelomloop spindel SDA-V is momenteel verkrijgbaar in 107 as-diameter-spoedcombinaties bestaande uit as-diameters van 10 - 50 mm en spoed van 4 tot 50 mm. Moerafmetingen zijn in overeenstemming met ISO/DIN/JIS-normen. Het is ontworpen voor gebruik op hoge snelheid. Met het maximale toerental van 5.000 min-1 en de 30% kleinere buitendiameter in vergelijking met conventionele typen, voldoet deze kogelomloopspindel aan de markteisen voor snelle en compacte machines en apparaten.
De nieuwe maten omvatten schachtdiameters van 20, 32, 38 en 40 mm en steken van 6, 8 en 15 mm. We standaardiseren snel de door onze klanten gevraagde uitbreiding van het assortiment om aan verschillende behoeften te voldoen.
Afbeelding 1 Precisie kogelomloop spindel SDA-V voor hoge snelheden en compacte machines
Brochure SDA-V/SDAN-V downloaden
LM Guide / Lineaire rechtgeleiding Model HDR
Kenmerkend voor de LM Guide HDR is de hoge stijfheid in de MC-richting, die wordt bereikt door de DB-structuur van de vier kogelgroeven. Zo kan deze LM Guide met slechts één rail een grote momentbelasting in de rolrichting opvangen. Tegelijkertijd kan dit type in alle montageposities worden gebruikt: horizontale, verticale, wand- of plafond montage. De hoofdafmetingen komen overeen met de wereldwijd geaccepteerde ISO-norm.
Naar aanleiding van meerdere verzoeken van klanten is de HDR-serie aangevuld met lichtere blokken. Door de kortere lengte van deze blokken kunnen ook langere slaglengtes worden afgelegd.
Afbeelding 2 LM Guide / Lineaire rechtgeleiding HDR met korte blokken optimaal geschikt voor enkele railsystemen
Brochure HDR downloaden
Uitbreidingsgereedschap model WPC-ST voor snelle montage van de plaatafdekkingen
Het expansiegereedschap WPC-ST is een speciaal gereedschap dat een revolutionaire en eenvoudige methode biedt om de plaatafdekking te installeren. De plaatafdekking zelf is ter bescherming tegen vreemde deeltjes aan de bovenzijde van de rail gemonteerd, zodat er geen vuildeeltjes via de railboringen in het blok kunnen komen. Voorheen moest het blok tijdelijk van de rail worden getrokken om de plaatafdekking te kunnen monteren. Met de uitbreidingstool WPC-ST is dit niet meer nodig.
Dit product is compatibel met twee soorten lineaire geleidingen: LM Guide HDR (alle maten 15 tot 65) en rollengeleiding SRG (25 tot 65). Zowel plaatafdekkingen van de rol als plaatafdekkingen in een set zijn beschikbaar voor de lineaire rechtgeleidingen.
Afbeelding 3 Uitbreidingsgereedschap model WPC-ST voor snelle montage van de plaatafdekkingen
Video's met productdetails van de WPC-ST-uitbreidingstool en de bediening bij het installeren van de plaatafdekking zijn beschikbaar op het officiële THK YouTube-kanaal.