Miniatuur LM Guides type RSX verkrijgbaar met korte en lange blokken en een versie voor hoge temperaturen
THK breidt zijn miniatuur LM-rechtgeleidingen type RSX uit met een nieuwe bouwgrootte RSX5 en lange LM-blokken voor de bouwgroottes RSX7 tot RSX15. Bovendien is de serie nu beschikbaar in de versie RSX-M1 voor hoge temperaturen.
Miniatuur LM-Guide RSX met nieuwe
bouwgrootte RSX5
Download RSX
catalog
Miniatuur LM-Guide RSX-M1 voor gebruik bij hoge temperaturen
Download RSX-M1
catalog
Ultracompact design
Het model RSX maakt gebruik van twee kogelloopbanen en heeft compactere buitenafmetingen dan modellen met vier kogelloopbanen. Ondanks het ultracompacte ontwerp kan de kogelcontactstructuur belastingen in alle richtingen opvangen, en kan afzonderlijk worden gebruikt op plaatsen met beperkte inbouwruimte of waar hoge momenten worden toegepast. Zo kan de RSX-miniatuur rechtgeleiding zelfs bij momentbelastingen met slechts één rail worden gebruikt.
Kogels kunnen er niet uitvallen
Voor eenvoudige montage heeft het RSX-model een borgdraad die de kogels in het blok houdt voor het geval dat het blok tijdens de montage van de rail moet worden verwijderd.
Serie RSX-M1 voor gebruik onder hoge temperaturen
De miniatuur LM-Guide serie RSX-M1 kan worden gebruikt bij bedrijfstemperaturen tot 150°C dankzij de unieke THK technologie in materiaal en thermische behandeling. Voor dit doel gebruikt dit type een smeermiddel voor hoge temperaturen, dat slechts lichte schommelingen in de loopweerstand vertoont die verband houden met het smeermiddel, wanneer de temperatuur verandert van lage naar hoge waarden.
Verschillende types en bouwgroottes beschikbaar
De RSX-serie is verkrijgbaar in de maten RSX 5 tot RSX 15 en de RSX-M1-serie in de maten RSX 9M1 tot RSX 15M1.
Neem voor beschikbaarheid contact op met uw lokale THK distributor.