Verbeterde stofdichte plate cover als extra toevoeging aan het standard assortiment voor LM-rechtgeleidingen type HDR
29 november 2021
THK heeft zijn stofdichte plate covers (plaat afdekking) voor de LM-lineaire rechtgeleiding type HDR verbeterd, zodat deze compatibel is met rails van meer dan 5 m lang. Bovendien zijn er nu compacte blokken beschikbaar voor de HDR20 en 25 bouwgroottes.
Het model HDR is een LM- lineaire rechtgeleiding die geschikt is voor toepassingen met één rail en is voorzien van kogelbanen met een contactstructuur die kogels vasthoudt op een manier die een hoge stijfheid in de rolrichting biedt. Dit model is ontworpen met kogelbanen aan beide zijden van de rails, om te voorkomen dat vreemde materialen op het bovenvlak de prestaties beïnvloeden.
Het model HDR beschikt nu over een bijgewerkte stofdichte plaatafdekking die gemakkelijk kan worden toegepast op rails van meer dan 5 m lang en compatibel is met kleine modellen zoals de HDR15 en 20.
Bovendien zijn compacte blokken met een lage inbouwhoogte toegevoegd aan het standaardassortiment voor de HDR20 en 25. Naast een rail- en blokset is er ook een volledig assortiment GK Series Model HDR rails en blokken beschikbaar voor individuele aankoop.
Van werktuigmachines tot algemene productie-apparatuur, THK gebruikt zijn originele technologie om nieuwe producten te ontwikkelen die voldoen aan uiteenlopende behoeften van klanten.
Kenmerken
Hoge stijfheid in de rolrichting
De kogelbanen van dit product hebben een DB-contactstructuur die momentbelastingen aankan, een hoge stijfheid in de rolrichting biedt en uitermate geschikt is voor toepassingen met één rail.
Superieure stofwering voor zowel lange rails als ook kleine bouwgroottes
Naast een ontwerp dat de rails beschermt tegen vreemde materialen, beschikt dit product over een stofwerende plaatafdekking (max. 90 m) die superieure stofwerende prestaties levert, zelfs voor lange rails en kleine modellen.
Een video over de stofwerende plaatafdekking is beschikbaar op het officiële THK YouTube-kanaal.
Uitgebreid assortiment
Dit model is verkrijgbaar in acht bouwgroottes, van 15 tot 65 en er zijn tien bloktypes beschikbaar: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW en US/UT.
Type blok | HDR15 | HDR20 | HDR25 | HDR30 | HDR35 | HDR45 | HDR55 | HDR65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard type | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
UW | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
UT | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
Lang type | LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LV | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Kort type | UV | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
US | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
★: Model toegevoegd aan de line-up
* UV/UW en US/UT blokken zijn momenteel niet beschikbaar voor individuele aankoop. Ze zullen echter beschikbaar komen zodra de voorbereidingen zijn afgerond.
Neem voor beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke THK-dealer.