Lucht- en ruimtevaart
De lucht- en ruimtevaartindustrie vereist systemen die onder ongebruikelijke omstandigheden uitstekende prestaties leveren. De producten van THK die zijn ontwikkeld voor gebruik in vacuüm en andere speciale omgevingen, worden gebruikt bij de productieapparatuur van allerlei raketonderdelen, van rompen tot stoelen. De problemen die optreden bij dergelijke specialistische technologische ontwikkelingen, kunnen vaak ook worden opgelost door producten van THK.
Stoelschuifmechanismen
Lineairmodules model SR worden gebruikt bij het stoelschuifmechanisme van kleine vliegtuigen. Omdat de vloeren in vliegtuigen in het algemeen vervaardigd worden van metaalplaten, treden er vaak meetfouten op bij de montage van de secties, zodat de montage lang kan duren. Aangezien de lineairmodule model SR een uitstekende foutresistentie heeft, kan deze direct op de vloer van het vliegtuig worden gemonteerd, zodat er minder assemblagewerkzaamheden zijn. De miniatuurlineairmodule model RSR beweegt soepel en zonder speling, maar is zo compact dat deze uitstekend in een voetensteun kan worden gebruikt.
Gebruikte producten
Kogelomloop geleiding
Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.
Kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.