Machinehulpmiddelen
![Machinehulpmiddelen](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/machine_tools.png)
De verschillende onderdelen die worden gebruikt in machinehulpmiddelen, worden zelf ook vervaardigd met machines. Deze onderdelen kunnen met steeds grotere precisie worden vervaardigd, of ze nu heel fijn en complex zijn of massief en zwaar. De lineairbewegingssystemen van THK zorgen voor de sturing waarmee deze grote precisie en snelheid mogelijk worden.
Horizontale bewerkingscentra
Heel belangrijk bij de snijmachines is het "bewerkingscentrum". Zeer accurate en rigide lineairmodules met kogellager en kogelomloopspindels worden gebruikt voor de tafel waarop het werkstuk snel en nauwkeurig moet worden geplaatst, en voor het aandrijfmechanisme van de snijapparatuur. Verder worden kruisrollagerringen gebruikt voor de draaitafel, die met een vloeiende beweging moet draaien.
Freesmachines
Hoewel bewerkingscentra en andere CNC-draaibanken essentieel zijn voor de massaproductie, worden freesmachines nog steeds gebruikt bij allerlei geavanceerde productieprocessen. De meest geavanceerde machines, waarmee producten met zeer hoge precisie kunnen worden gemaakt, worden onder nauw toezicht geproduceerd door experts. Ten einde dit vakmanswerk te reproduceren, worden lineairmodules met kogellagers, waarbij alle overbodige bewegingen worden weggelaten, gebruikt voor systemen voor de sturing van freesmachines.
NC-draaibanken
Naast bewerkingscentra zijn ook NC-draaibanken van essentieel belang bij de machinale bewerking. Dankzij hun grote stijfheid en nauwkeurigheid zijn de lineairmodules en kogelomloopspindels van essentieel belang voor de beweging van de gereedschaphouder van de draaibank. Omdat de lineairmodules deze grote stijfheid combineren met een zeer compact ontwerp, kunnen ze bijdragen aan de miniaturisatie van apparatuur.
Langfreesmachines
Dit zijn grote freesmachines. Deze worden speciaal gebruikt voor grote en zware werkstukken. Als er echter zeer stijve lineairmodules worden gebruikt voor de tafelbeweging, kan de tafel toch soepel worden verplaatst en kunnen grote onderdelen zeer nauwkeurig worden bewerkt.
CNC-wormtandwielfreesmachines
Traditioneel worden glijgeleiders gebruikt voor wormtandwielfreesmachines waarmee tandwielen voor het overbrengen van kracht en beweging worden geproduceerd, maar het ontwerp van de buizen en de smering leveren altijd problemen op. Als u gebruikmaakt van lineairmodules en kogelomloopspindels in combinatie met opties voor de smering, kunt u het systeemontwerp en de assemblagestappen beperken terwijl systeemonderhoud minder frequent hoeft te worden uitgevoerd.
Oppervlakteslijpmachines
Tot voor kort werden hydraulische cilinders gebruikt voor de aandrijving van de tafels van oppervlakteslijpmachines. Nu er kogelomloopspindels en servosystemen worden gebruikt voor de tafelaandrijving, kan dit veel sneller en nauwkeuriger worden gedaan met vergroting van de productiviteit. Voor een machine die gebruikmaakt van kogelomloopspindels is geen hydraulisch systeem vereist, zodat de machine schoner werkt en er geen negatieve invloed op het milieu is.
Gebruikte producten
Kogelomloop geleiding
Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.
Kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.
Spline geleiding
Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.
Kruisrollenlager
Kruisrollagers betreffen een rollende lager met een zeer nauwkeurige rotatie die in iedere richting beladen kan worden.
Vetten en bijbehorende accessoires.
Er is een assortiment aan producten op het gebied van smering verkrijgbaar om de smering van de machines op peil te houden.