Nokvolger
Een nokvolger is een compacte lager met een zeer stabiele as en een ingebouwde naaldlager. Zeer geschikt als rollager voor nokmechanismen en lineaire beweging van geautomatiseerde machines en speciale machines.
![Nokvolger](./sites/default/files/thkcom/ja/products/class/camfollower/camfollower_00.jpg)
Modellen
Model CF | Dit is een goedkoop model nokvolger met een aandrijfgroef of inbusschroef. Het type, dat geheel van roestvrij staal is (symbool M), is optimaal voor toepassingen in schone ruimten, aangezien er geen roestvorming optreedt door externe factoren en er weinig stof gevormd wordt. | Details/opsomming van producten (Engels) |
Model CFT | Nagenoeg hetzelfde als het populaire type nokvolger heeft dit model gaten voor buizen op de kop en de draad. Het is optimaal voor locaties waar een geïntegreerd buizensysteem voor smering benodigd is. | |
Model CFH | Dit model kan in hetzelfde montagegat geïnstalleerd worden als dat van het populaire type nokvolger. Aangezien de montage-as van de bout en de kop van de bout excentrisch van 0,25 mm tot 1,0 mm zijn, kan de positie van dit model eenvoudig aangepast worden door simpelweg de bout te draaien. Het is dus een compacte, uiterst nauwkeurige excentrische nokvolger met een integrale structuur. | |
Model CFN | Gebaseerd op het populaire type nokvolger is dit model uitgerust met kogels met axiale druk. Het kan een axiale belasting opvangen die door een montagefout is ontstaan. | |
Model CFS | Doordat de buitendiameter van de buitenring relatief gezien zeer klein is in vergelijking met de diameter van de bout, is deze nokvolger geschikt voor zeer compacte ontwerpen. | |
Model CF-SFU | Voor een eenvoudige installatie is de kop van de bout voorzien van een sleuf, zodat deze met een schroef kan worden vastgezet. Dit is ideaal voor units waarbij geen plaats is om de bout vast te zetten. |