Skip to Contents

Spindelmoer

Een snelschroefmoer is een aandrijvingsspindel met een hellingshoek van 45% die bij machinale bewerking niet eenvoudig te realiseren is. De grote hellingshoek komt het beste van pas bij het behalen van een snelverstelling bij een lage revolutiegraad.

Technische ondersteuning

Snelschroefmoer

 


Modellen

Snelschroefmoer model DCMA/DCMB Dit model kan eenvoudig een lineaire beweging omzetten naar een roterende beweging en vice versa met een efficiëntie van 70%. Aangezien de geleiderol groot is, is deze optimaal voor het opbouwen van een mechanisme voor snelle aandrijving met langzame rotatie.

Details/opsomming van producten (Engels)