Skip to Contents

Kogelbusgeleiding

Een lineaire ring is een lineaire module die wordt gebruikt in combinatie met een lineairas met een cilindervormige as. Dit product maakt lineaire bewegingen met een minimale wrijvingsweerstand, waardoor er een uiterst nauwkeurige en soepele beweging ontstaat.

Technische ondersteuning

Lineaire ring

 


Lineaire ring

Lineaire ring

 

Aangezien de moer van de lineaire ring de meest nauwkeurige cilindervorm heeft, wordt dit type veel gebruikt.

[Modelnummer]
LM,  LM-GA, LM-MG, LME, LM-L


Lineaire ring van het geflensde type

Lineaire ring van het geflensde type

 

De moer is geïntegreerd met een flens. Hierdoor kan dit model rechtstreeks met bouten op de behuizing gemonteerd worden, wat de installatie vereenvoudigt.

[Modelnummer]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L


Lineaire ring

Lineaire ring

 

Aangezien de kleine, lichte behuizing van aluminium één eenheid van model LM en twee eenheden van model SL bevat, kan deze eenvoudig gemonteerd worden door deze met de tafel, met behulp van bouten, vast te zetten.

[Modelnummer]
SC, SL, SH, SH-L
 


Lineairas ondersteuning

Lineairas ondersteuning

 

Een licht steunpunt van aluminum voor het bevestigen van een lineairas. Aangezien het montagedeel van de lineairas een spleet heeft, kan het steunpunt gebruikt worden om met behulp van bouten een lineairas goed vast te maken.

[Modelnummer]
SK