Pioniers van de lineairmodule
De bewegende onderdelen van machines kunnen geclassificeerd worden als rollend, lineair, of een combinatie van beiden. Met de ontwikkeling van rollagers, ongeveer 110 jaar geleden, werden rolverbindingen de standaard voor het bereiken van een rollende beweging. Dit was het begin van een grote technologische revolutie. Rolverbindingen droegen niet alleen bij aan besparing van bewegingsenergie, maar beperkten ook de wrijvingsweerstand tot een minimum, waardoor de prestaties van machinerie enorm verbeterden. Echter, hoewel een vergelijkbare ontwikkeling op het gebied van lineaire beweging minstens tien keer zo waardevol zou zijn geweest, moest men nog lang wachten voor de ontwikkeling van lineaire beweging met behulp van rolverbindingen.
THK heeft het probleem opgelost dat voorheen werd beschouwd als te moeilijk, namelijk lineaire beweging met behulp van rolverbindingen, door het toepassen van de unieke technologische mogelijkheden van deze verbindingen. In 1972 ontwikkelde en commercialiseerde THK als eerste de lineairmodule (LM Guide). Ons lineairbewegingssysteem maakte snelle verbeteringen in de nauwkeurigheid, snelheid en het arbeidsbesparendpotentieel van geavanceerde mechatronische instrumenten mogelijk. Met de lineairmodules van THK kunnen machinehulpmiddelen en industriële robots ultra-fijne handelingen verrichten, en kan halfgeleider productieapparatuur functioneren in submicron-units. Recentelijk is het systeem toegepast in wagons, hulpvoertuigen, medisch apparatuur, wolkenkrabbers en woningen, attracties en productielijnen voor vloeibaar kristal. Het gebruik van lineairmodules is over alle voorgaande grenzen heen gegroeid.