Compacte spline-assen LFK-X en LFH-X
Nieuwe compacte spline-assen LFK-X en LFH-X
Maakt constructies met een compact ontwerp mogelijk
De modellen LFK-X en LFH-X zijn ontworpen met een lager centerhoogte dan het conventionele model LF-X. Dit maakt compacter ontwerpen en ruimtebesparende aansluiting van randapparatuur mogelijk.
Gewichtsbesparing
De gewijzigde flensvorm maakt het gewicht van de spline moer lichter ten opzichte van het ronde-flensmodel LF-X, waardoor het totaalgewicht van de machine afneemt.
Lineup
Het assortiment bestaat uit negen bouwgroottes, variërend van Ø5 tot Ø30 mm, met twee soorten spline moeren: standaardtype en lang type (Ø5 tot Ø8 mm).
| Modelnummer. | Diameter van de spline-as[mm] | Flens hoogte [mm] | |
|---|---|---|---|
| (L): Lang type | LFK-X | LFH-X | |
| LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
| LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
| LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
| LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
| LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
| LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
| LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
| LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
| LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |