Geschikt voor enkele Rail-toepassingen HDR
Beschikt over een bal-contactstructuur met hoge stijfheid in de Mc-richting, waardoor toepassingen met één as mogelijk zijn, zelfs wanneer een moment in die richting wordt toegepast.
Feature 1: Geschikt voor enkele Rail-toepassingen
De HDR lineaire rechtgeleiding heeft een stevig ontwerp dat kan worden gebruikt in tafels die zijn geconfigureerd voor één lineaire rechtgeleiding. Hierdoor kunnen tafels met één as compacter en lichter worden.
Voorbeeld voor tafelconfiguratie
Functie 2: Oppervlak railgeleiding beschermd tegen indringen van vreemde materialen.
De kogelbanen van het Model HDR bevinden zich aan de zijkanten van de railgeleiding, waardoor binnendringen van vreemde materialen wordt bemoeilijkt , dit voorkomt de kans op beschadigingen. Om het product veiliger te gebruiken, kunnen ook plaatafdekkingen worden geïnstalleerd om de bescherming tegen verontreiniging van buitenaf te verbeteren, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Functie 3: Loopwagens en railgeleidingen zijn afzonderlijk verkrijgbaar
Het Model HDR beschikt over een reeks verwisselbare loopwagens en railgeleidingen die vrij kunnen worden gecombineerd, zolang ze hetzelfde modelnummer hebben.