Kogelomloopspindel/ spline-as met lage inertie BNS-V / NS-V
Maakt hoge snelheden, snelle starts en snelle stops mogelijk.
Verbetert de takttijd van horizontaal gelede robots
Klanten zijn op zoek naar Z-assen met een lage inertie om de takttijd van horizontaal gelede robots te verbeteren. Dit product is compacter en lichter dan zijn voorgangers, heeft een lagere massatraagheid en helpt bij het optimaliseren van ontwerpen.
Lager massatraagheidsmoment voor verbeterde takttijden
Vergelijking tussen nieuw model BNS-V en bestaand model BNS-A
Biedt zowel precisie als snelheid
Toepassingsvoorbeeld: Scara-Robot
Door de buitendiameter van de moer te verkleinen en de schacht even groot te houden, wordt het gewicht verlaagd en de takttijd verkort.
Het gebruik van een kleinere en lichtere eindas en randapparatuur vermindert de belasting van de motor, waardoor de hoeveelheid opgewekte warmte afneemt en de apparatuur nog langer kan draaien dan voorheen.
Product structuur
De BNS-V is een gecombineerd product met een kogelomloopspindel en splinemoer die rechtstreeks in de speciale kogelomloopspindel en splinegroeven op de as wordt gestoken. Deze kogelomloopspindel kan drie soorten bewegingen uitvoeren (rotatie, lineair en spiraalvormig) met een enkele as door elke moer te draaien of te stoppen.
De BNS-V kan drie soorten bewegingen uitvoeren (rotatie, lineair en spiraalvormig) met een enkele as door elke moer te draaien of te stoppen.
1.Lineaire beweging
Draai de spindelmoer
De schacht beweegt op en neer
(geen rotatie)
2.Draaiende beweging
Draai zowel de spindelmoer
als ook de splinemoer
De as draait op zijn plaats
3.Spiraalvormige beweging
Draai de splinemoer
De as beweegt op en neer tijdens
het draaien