Hoge snelheid kogelomloopspindel voor bewerkingsmachines BSM
Met verbeterde prestaties die de eerdere normen overtreffen, behaalt de BSM een nog hogere dynamische belasting.
Functie 1: verbeterde prestaties, hogere snelheden
De DN waarde is sterk verbeterd, van 130.000 in conventionele producten tot 170.000 met een nieuw ontwikkelde kogelomloop groefstructuur. Maakt gebruik van dubbele kogelomloop groefstructuur om te voldoen aan de hoge prestatie-eisen. De maximale toevoersnelheid van de BSM4030-6 is bijvoorbeeld 121 m/ min.
Maximale invoersnelheid
Eenheid: m/min
| Spindel diameter (mm) | Spoed (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 90 | - | - |
| 40 | 65 | 81 | 101 | 121 |
| 45 | 58 | 73 | 90 | - |
| 55 | 52 | 66 | 82 | 98 |
| 63 | 41 | - | - | - |
Functie 2: nieuw ontwerp dat antwoord geeft op de prestatiebehoeftes van bewerkingsmachines
De BSM verbetert de dynamische belasting met een unieke kogelomloop groefontwerp en dubbele groefstructuur.
Functie 3: behaalt een hogere stijfheid en een compactere moer-diameter dan onze conventionele producten.
De BSM-B bespaart ruimte met een dunnere moer vergeleken met onze conventionele producten. De stijfheid werd ook verbeterd door de totale lengte uit te breiden en het aantal geladen circuits te vergroten.

Kogelschroefmoer Diametervergelijking
Product structuur

BSM-opstelling
Eenheid: mm
| Schroefspindel diameter | Lood | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 〇 | - | - |
| 40 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 45 | ● | ●〇 | ●〇 | - |
| 55 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 63 | ● | - | - | - |
●:BSM
◯:BSM-B (Compacte moer-type)