![PCT](/sites/default/files/images/nl/products/PCT_without_moter.jpg)
Downloaden
Kenmerken (PCT)
1.Persactuator
Deze actuator biedt een superieure axiale belastingsstijfheid en is zodoende geschikt voor gebruik in kleine machinepersen.
2.Gemotoriseerd
In plaats van een luchtcilinder wordt gebruik gemaakt van een gemotoriseerd mechanisme, waardoor een kortere verwerkingstijd, een hogere nauwkeurigheid en meerpuntspositionering worden geboden voor een verhoogde productiviteit.
3.Vele mogelijke variaties
Door de combinatie van de spoed van de schroef met kogellager en de motorcapaciteit kunt u producten kiezen die aansluiten op uw behoeften, met vijf verschillende variatietypen met een nominale druk die uiteenloopt van ongeveer 100 tot 800N.
![PCT/PC](/sites/default/files/images/nl/products/pct-1.jpg)
4.Flexibel ontwerp van het apparaat
De PCT kan elke installatierichting ondersteunen door het gebruik van een flens of T-sleuf op de hoofdeenheid. Motorinstallatie is ook mogelijk via directe koppeling of via retour.
(Wanneer een radiale belasting en momentbelasting worden toegepast op de stang, moet een geleider afzonderlijk worden geïnstalleerd.)
![PC](/sites/default/files/images/nl/products/PC_without_moter.jpg)
Downloaden
Kenmerken (PC)
1.Compacte constructie
De nieuwe geïntegreerde constructie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een precisiemoer en spieas met kogellager, vermindert de lengte van het product aanzienlijk, voor een veel compactere eenheid.
![PCT/PC](/sites/default/files/images/nl/products/pc-1.jpg)
2.Ontworpen om drukbelastingen te weerstaan
De lagerindeling biedt een hoge weerstand tegen drukbelastingen.
3.Hoge belastingscapaciteit
De diameter van de schroefas met kogellager en het belaste circuit zijn geoptimaliseerd voor een hoge belastingscapaciteit.
4.Hoge stijfheid
Het LF-model met schroefspie zorgt voor een soepele beweging zonder speling en zo voor een geleider met een hoge stijfheid.
5.Hoge toevoerprecisie
Het toevoermechanisme maakt gebruik van een precisieschroef met kogellagers, voor een superieure toevoerprecisie.