Skip to Contents

Circulares

El movimiento de una máquina se puede dividir fundamentalmente en movimientos rotativos y lineales. Las rótulas son las piezas mas comunes de las máquinas que ofrecen un movimiento rotativo, pero entre los productos de THK, el dispositivo de movimiento rotativo que destacaría es nuestro "rodamiento de rodillos cruzados". Estos dispositivos ofrecen una eficacia que no ofrecen las rótulas.

Modelo RU de Anillo de rodillos cruzados


Movimiento rotativo aplicado

Robots de soldadura por arco

Robots de soldadura por arco

 

Los rodamientos de rodillos cruzados se utilizan en la sección de movimiento rotativo de las articulaciones en los robos de soldadura por arco en las líneas de producción de las fábricas. Debido a que los rodamientos de rodillos cruzados por sí mismos son rígidos en la dirección de cada carga de los momentos radiales y axiales, se pueden utilizar para desarrollar las articulaciones compactas de los robots.


Productos

Rodamiento de ridilllos cruzados

Rodamiento de ridilllos cruzados

El rodamiento de rodillos cruzados es un rodamiento de rodillos con gran precisión de rotación.

Seguidor de leva

Seguidor de leva

El seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.


Seguidor de rodillos

Seguidor de rodillos

El seguidor de rodillos es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.