Skip to Contents

Actuador

Sistemas mecánico-electrónicos que utilizan los productos de movimiento lineal de THK.

Asistencia técnica 

Actuador

 


Actuador de guía LM con tecnología de jaula de bolas

Actuador de guía LM de bola enjaulada

 

En comparación con el modelo KR convencional, este modelo permite un funcionamiento a mayor velocidad, menos ruido y un libre de mantenimiento a largo plazo, gracias a la utilización de jaulas de retención de bolas en las unidades de la guía LM y la unidad de husillo de bolas.

[Modelos]
SKR


Actuador de guía LM (tipo bola completa)

Actuador de guía LM (tipo bola completa)

 

Varios tipos disponibles en función del paso del husillo (que va desde 1 a 25 mm) y de la longitud de la carrera.

[Modelos]
KR

THK Online Store 


Modelo de actuador lineal GL

Modelo GL de actuador LM

 

El modelo GL es un actuador de eje simple que permite integrar una transmisión por husillo de bolas o una transmisión por correa con una base de aluminio sobre la que se monta el modelo de guía lineal GSR.


Actuador de bajo coste VLA

Actuador de bajo coste VLA

 

Diseño simple, bajo coste
Método de control simple
Larga duración y sin mantenimiento a largo plazo
Ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente
Su sistema evita los escapes de lubricante eliminando así la contaminación. Tiene un alto rendimiento y una elevada productividad.
Su diseño hace que sea adaptable y de uso universal.

THK Online Store 


Actuador compacto CRES

Actuador compacto CRES

 

COMPACTO Todos los componentes del actuador están ocultos
RÍGIDO Estructura a prueba de salpicaduras, cumple el estándar IP55
ECONÓMICO Estructura simple y de bajo coste debido al uso de menos componentes
ELEGANTE Diseño optimizado sin esquinas