Skip to Contents

Tuerca para husillo

Esta tuerca de paso deslizante es compatible con las roscas trapezoidales estándar de 30 grados. Formada mediante una aleación especial ofrece una resistencia superior a la abrasión. Se trata de un producto económico de alta precisión.

Asistencia técnica 

Tuerca para husillo

 


Modelos

Modelo DC / DCM de tuerca para husillo Un husillo de paso de alto rendimiento que ofrece un ahorro del 50% en comparación con los productos mecanizados convencionales, combinando una tuerca fundida a presión y un eje laminado muy preciso. Detalles / línea de productos  

Modelo DC  
THK Online Store 

Modelo DCM
THK Online Store