Skip to Contents

Raíl de deslizamiento

El raíl de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero y formada con precisión mediante laminado. Este producto fino, compacto y fácil de instalar resulta adecuado para guías lineales utilizadas en diversas aplicaciones.

Asistencia técnica

Raíl de deslizamiento

 


Corredera simple

Corredera simple

 

Se trata de un tipo de unidad básica cuya longitud de carrera se diseña a aproximadamente el 70% de la longitud total del raíl.

[Número de modelo]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Corredera doble

Corredera doble

 

Se trata de un tipo de unidad doble de dos fases, cuya longitud de carrera puede superar la longitud total.

[Número de modelo]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Tipo lineal

Tipo lineal

 

Con la ayuda de un tipo de brida de fácil montaje, este modelo de tipo de corredera puede realizar movimientos rectos finitos.

[Número de modelo]
FBL35F, FBL48DR


Aleación de aluminio / corredera simple

Aleación de aluminio / corredera simple

 

Un tipo de corredera simple de aleación de aluminio óptimo para emplazamientos en los que es importante el aspecto y las medidas contra el óxido.

[Número de modelo]
E15, E20


Aleación de aluminio / corredera doble

Aleación de aluminio / corredera doble

 

Un tipo de corredera doble de aleación de aluminio.

[Número de modelo]
D20