Casquillo lineal
Casquillo lineal
Este tipo se utiliza con mucha frecuencia, pues la tuerca de casquillo lineal presenta la forma cilíndrica más precisa.
Casquillo lineal con reborde
La tuerca tiene un reborde integrado. Ello permite montar este modelo directamente en la caja con la ayuda de pernos, facilitando la instalación.
Casquillo lineal
Dado que el armazón de aluminio pequeño y ligero contiene una unidad del modelo LM y dos unidades del modelo SL, se puede montar fácilmente con sólo fijarlo en la mesa mediante pernos.
Soporte de eje LM
Un soporte ligero de aluminio para fijar un eje LM. Puesto que la sección de montaje del eje LM tiene una abertura, el soporte permite fijar con seguridad un eje LM con la ayuda de pernos.