혁신적인 기술 개발
최신 산업 기술을 지원하는 제품을 공급합니다.
세계 최고의 제품을 생산하기 위해서는 제조 라인에 고품질의 장비를 사용하는 것이 필수입니다. 이러한 제조 부문의 필요를 충족시키고 제품 품질을 더 높은 수준으로 향상시키는 것이 THK의 역할 중 하나입니다.
반도체 제조장치
반도체 칩을 제조하는 장비 -- IT 관련 제품의 "두뇌"라고 불리기도 하는 반도체 칩의 제조를 위해서는 칩 제조 공정에 높은 정밀도와 높은 생산성이 필수입니다. 반도체 칩은 크기가 매우 작기 때문에 제조 장비는 장치의 움직임을 10,000분의 1밀리미터 단위로 제어할 수 있어야 합니다. 이러한 제어를 가능하게 하는 기술을 현실화하기 위해 THK의 미니츄어 LM가이드, 미니츄어 볼나사 및 기타 제품이 사용됩니다.

전자 부품 마운터 및 산업용 로봇 이송 시스템
휴대 전화기, 디지털 카메라 및 기타 장치에는 모두 전자 회로 기판이 사용됩니다. IC 및 기타 전자 부품을 이러한 기판에 장착하는 전자 부품 마운터에는 공구를 미크론 순서 및 초 단위로 가이드하기 위해 본사의 LM가이드가 사용됩니다. 또한 산업용 로봇, 컨베이어 시스템 및 기타 대규모 제조 기계에도 가이드 섹션에 본사의 LM가이드가 사용되고 있습니다. THK의 기술은 광범위한 제조 분야에서 찾아볼 수 있습니다.

THK의 기술은 다양한 산업 분야에 사용됩니다. 여러 THK 제품의 활용 예를 보려면 "업종별 활용"을 클릭하십시오.