LM가이드의 개척자
기계의 구동부는 회전 운동, 직선 운동 또는 이 둘의 조합으로 분류할 수 있습니다. 약 110년 전 롤링 베어링이 개발됨에 따라 롤링 접촉은 회전 운동을 위한 표준 방법이 되었습니다. 이것은 커다한 기술 혁명을 가져왔습니다. 롤링 접촉은 운동 에너지를 절약할 뿐 아니라 마찰 저항을 최소화하므로 기계 성능을 크게 향상시킵니다. 하지만 직선 운동 분야에서의 이와 비슷한 개발이 10배 이상의 가치가 있지만 롤링 접촉을 통한 직선 운동에는 훨씬 더 많은 시간이 걸렸습니다.
THK는 이전에는 어렵다고 간주되었던, 접촉부가 회전하는 직선 운동의 문제를 독창적인 기술력으로 해결하였으며, 1972년에는 LM(직선 운동)가이드를 개발하여 상업화한 세계 최초의 기업이 되었습니다. 본사의 직선 운동 시스템은 고급 메카트로닉스 기계의 정확도, 속도 및 노동력 절감 효과를 크게 향상시켰습니다. THK의 LM가이드를 통해 공작기계 및 산업용 로봇은 매우 정밀한 작동이 가능해졌고, 반도체 제조 장치는 서브 미크론 단위의 작동이 가능해졌습니다. 최근에는 이 시스템이 액정 크리스탈 제조 라인, 철도 객차, 장애인용 차량, 의학 장비, 고층 건물/주택 및 엔터테인먼트 장치에 적용되고 있습니다. LM가이드는 기존의 모든 장벽을 넘을 수 있도록 해줍니다.