녹색 공공 조달

환경과의 조화는 인류가 지구상에서 계속 생존하기 위한 조건의 하나라고 해도 과언이 아닙니다. 이것은 산업에 종사하는 사람뿐만 아니라 지구상에서 생활하는 모든 인간이 인식해야만 하는 과제입니다.
THK 그룹은 사업 활동을 전개할 때, 또 다른 한편으로는 사원 개개인의 사회생활을 통해서 지구 환경과 깊이 관련되고 있다는 점을 자각하고 실효성이 높은 환경 부하 감소 대책을 마련하고 실행하고자 합니다.
그 일환으로 THK 그룹에서 제품 제조에 이용되는 원자재와 부품, 또 제조 공정에서 사용되는 부자재와 지그 공구 등을 조달할 때, 환경에 대한 영향을 줄이기 위해 배려하는 것이 필수적이라고 생각합니다.
이 시스템이 '녹색 공공 조달'이며, 그 추진에는 조달에서의 유해 화학 물질의 배제 등 환경 부하의 배려는 물론 거래처의 적극적인 환경 보전 대처를 포함한 협력이 불가결합니다.
2006년 7월 EU의 RoHS 지령 시행을 시작으로 전 세계적으로 제품에 관한 환경 규제가 강화되고, 기업의 사회적 책무에 더욱더 무게가 실리고 있습니다. 그에 따라, 'THK 그룹 녹색 공공 조달 방침'을 정하여 THK 그룹의 환경 행동 지침을 명확히 하고, 거래처의 협력을 요청하고자 합니다.
거래처에는 이전부터 Q(품질), C(비용), D(납기)를 비롯한 서비스를 요청하고 있지만, 다시 E(환경)를 추가로 요청하게 됩니다. 이전보다 파트너십을 더욱 강화할 수 있도록 전면적인 협력을 기대하면서 함께 실천해 나가겠습니다.