THK Isolation Table , ម៉ូដែល TSD
ទម្រង់ម៉ូឌុល

ភាពអាចពត់បានទទួលយកសម្រាប់ទំហំខុសគ្នានិងចំនួននៃវត្ថុដូចជា server ឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវនិងសិល្បៈនៃការងារ។
តារាងញែកម៉ូដែលTSD ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងផ្ទៃធម្មតា និងមិនមែនជាតម្រូវការពិសេស។ ការបង្កើត
ព្រោះពួកវាអាចត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងងាយផងដែរ ការញែក seismic គឺអាចកើតមានឡើងដោយគ្មានការបង្កើតការងារធំទូលាយ។
តារាងទម្រង់នៃការញែកចេញ
តារាងវិមាត្រនៃការញែកចេញ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ប្រភេទមូលដ្ឋានការតំឡើង | ||
|---|---|---|
| ម៉ូដែល | TSD-450 | TSD-400 |
| ខ្នាតវិមាត្រ | ![]() |
![]() |
| 450(W) x 450(D) x 80(H) | 400(W) x 1000(D) x 90(H) | |
| សមត្ថភាពញែក Seismic | ឆ្លើយតបនឹង 0.2G នៃសន្ទុះ ឬតិចជាង 0.8G នៃសន្ទុះសម្រាប់ការដាក់ចូល (TSD-450បានឆ្លើយតបនឹង 0.2G នៃសន្ទុះ ឬតិចជាង 0.5G នៃសន្ទុះសម្រាប់ដាក់ចូល)។ |
|
| ចម្ងាយអតិបរមា | ± 200 mm(ទិសដៅX,ទិសដៅY) (TSD-450: ± 150 mm) | |
| បន្ទុក | 30kg ទៅ 100kg | 50kg ទៅ 150kg |
| ទិសដៅតាមការញែកចេញ | ទិសដៅតាមអ័ក្សដេក | |
| តារាងម៉ាស | 20kg | 45kg |
| ប្រភេទការភ្ជាប់ | ||
|---|---|---|
| ម៉ូដែល | TSD- 1000 | TSD- 1200 |
| ខ្នាតវិមាត្រ | ![]() |
![]() |
| 1000(W) x 1000(D) x 90(H) | 1200(W) x 1190(D) x 90(H) | |
| សមត្ថភាពញែក Seismic | ឆ្លើយតបនឹង 0.2G នៃសន្ទុះ ឬតិចជាង 0.8G នៃសន្ទុះសម្រាប់ដាក់ចូល។ | |
| ចម្ងាយអតិបរមា | ± 200 mm(ទិសដៅX,ទិសដៅY) (TSD-450: ± 150mm) | |
| បន្ទុក | 300kg to 1200*kg | |
| ទិសនៅដាច់តែឯង | ទិសដេក | |
| ម៉ាសតុ | ៩០ គីឡូក្រាម | ១១០ គីឡូក្រាម |
*ចូរពិគ្រោះជាមួយពួកយើងសម្រាប់បញ្ហាបន្ទុកលើសពី ៨០០ គីឡូក្រាម