1. トップ
  2. 製品情報
  3. ボールスプライン

ボールスプライン

ボールスプラインはころがり案内のスプライン軸受です。
軸に設けられた溝をボールが転がることで許容荷重がリニアブッシュより大きく、直線運動を行いながらトルク伝達もできる画期的な製品です。

種類

特長

構造と特長

ボールスプラインは、精密研削されたスプライン軸の転動面を、スプラインナットに組込まれたボールがなめらかな直線運動をしながら、トルク伝達ができる画期的な直動システムです。
さらに従来の構造と異なり、1個のスプラインナットで予圧(プリロード)が与えられるため、振動衝撃荷重が作用する過酷な使用箇所、高精度の位置決め精度が必要な箇所、および高速運動性能が要求される箇所などで高性能を発揮します。
またリニアブッシュの代わりとして使用する場合、同一軸径で10数倍の定格荷重を持っているためコンパクトな設計ができ、オーバーハング荷重、モーメントが作用するような場合でも使用できるため、高い安全性と長寿命が得られます。