揺動

揺動運動は、人間の体に例えれば関節のような働きです。様々なものを繋ぎ、複雑な動きをする際のギャップを滑らかな動きで吸収します。機械部品では、「継ぎ手」として有名です。THKでは、「リンクボール」、「ロッドエンド」、「球面軸受」が揺動運動する製品です。特にリンクボールはTHK創業以来からの独自製造技術により高い性能を発揮します。

リンクボール BL形

 

 

 


揺動運動の使用例

自動車

 

自動車

自動車の「安全性」「快適性」に重要な役割を果たしている「スタビライザー」部分にTHKのリンクボ-ルが採用されています。スタビライザーは、左右のサスペンションの動きを規制したり、関連づけることで自動車がカーブで傾くのを抑え、車体を安定させるという重要な役割を果たしています。


使用されている製品

リンクボール

リンクボール

リンクボールは最小のすきまでなめらかな動作が得られるボールスタッド付き球面すべり軸受です。

ロッドエンド

ロッドエンド

ロッドエンドは軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受です。


球面軸受

球面軸受

球面軸受は重荷重用の自動調心すべり軸受です。

 

エントリーはリクナビから

リクナビ2019    

PAGE TOP