THKとはどんな会社なのか? 数字で感じるTHK
  • 1972年、世界初。
  • 国内70%、世界50%超
  • 国内62拠点
  • 海外92点
  • 1/10の電力で!?
  • マイナス10db
  • 地球約1周分
国内70%、世界50%超 まだまだ満足していません。

THKはLMガイドのトップメーカーとして、そのシェアを国内約70%、世界でも50%超を有します。また創造開発型企業として国内713件、海外1,328件の特許(2013年3月31日現在、出願公開中含む)を有するなど、技術革新に取り組んでいます。

エントリーはリクナビから

リクナビ2019    

PAGE TOP