Home > 製品情報 > 製品分類 > リンクボール

リンクボール

リンクボールは最小のすきまでなめらかな動作が得られるボールスタッド付き球面すべり軸受です。

耐摩耗性にすぐれ、揺動角が大きいため各種自動機のリンクモーション機構に適しています。

リンクボール

 

「▶」こちらのアイコンは「THKテクニカルサポート」会員限定のサービスです。

すべてのサービスをご利用いただくには 会員登録(無料) が必要です。
「THKテクニカルサポート」については、サービス概要をご覧ください。


高強度亜鉛合金 BL形

高強度亜鉛合金  BL形

 

ホルダに高強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。


高強度アルミ合金 BL-A形(適応形番:BL4A形、BL5A形のみ)

高強度アルミ合金 BL-A形

 

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。


ホルダめねじ RBI形

ホルダめねじ RBI形

 

ホルダに高強度亜鉛合金を使用したリンクボールで、取付ボルトとホルダが同一軸線上に配置されており、押抜荷重及び引抜荷重が負荷できます。ブーツ内にグリースが封入され、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。


※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。

×
PAGE TOP