LMローラー
![LMローラー](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmroller/lmroller_00.jpg)
「▶」こちらのアイコンは「THKテクニカルサポート」会員限定のサービスです。
すべてのサービスをご利用いただくには 会員登録(無料) が必要です。
「THKテクニカルサポート」については、サービス概要をご覧ください。
ラインナップ
金属リテーナ LR形 | 取付面に溝加工し、はめ込んで使用します。LMローラーの取付けは、軌道台に加工された4つの穴を、取付けボルトで固定します。本体の厚さに余裕がない個所に適します。(取付金具SM形、SE形も使用できます。) |
樹脂リテーナ LR-Z形 | 樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRと同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防じん効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。 |
金属リテーナ LRA形 | LR形と同じように溝にはめ込んで使用します。取付けは取付金具SM形、SE形を用い、太いボルトでしっかりと固定できるコンパクトな形状です。 |
樹脂リテーナ LRA-Z形 | 樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRAと同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防じん効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。 |
金属リテーナ LRB形 | 取付面に溝加工が不要のため、加工工数が減らせます。取付けはLRA形と同じように取付金具はSMB形、SEB形を使用し、しっかりと固定することができます。 |
樹脂リテーナ LRB-Z形 | 樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRBと同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防じん効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。 |
金属リテーナ LRU形 | 取付面に溝加工が不要のため、加工工数が減らせます。軌道台に加工された4ヶ所の穴をボルトで固定し取付けます。 |
※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。