命を守る

安全、医療…。 命を守るための信頼の技術です。

人々の生命や財産を守る。そのためにTHKがお手伝いできることは、数多くあります。医師の目となり、ケアスタッフの手足となり、そして大切な家を支える柱となる…。 そのための技術を生み出していくことも、THKの仕事のひとつです。

CTスキャナ

脳など、身体の内部を診断できる CTスキャナ やX線の制御部分など、医師の正確な判断を支える医療機器には 『LMガイド』が採用されています。 滑らかで静かな動作のできるLMガイドは、機能ばかりではなく、被験者に安心感を与えます。

CTスキャン

ホームドア

新交通システムや地下鉄など、駅で ホームドアが設置されるようになりました。ワンマン運転や自動運転など、交通機関の省力化は、乗降者の安全を保証するホームドアの実現があってこそ可能になったといっても過言ではありません。ドアのスムーズな動きと、薄型ながら頑丈なスライド機構の実現に 『LMガイド』が貢献しています。


THK免震

一瞬にして人の命や財産を奪う地震災害に対して、従来は耐震構造で回避するのが主流でしたが、現在は、「耐える」から、「揺れ」そのものを受け流すことで被害を最小限に抑える、 免震システムが実用化されています。 THKは戸建て住宅から高層ビルまで対応できる 『免震用LMガイド』を開発。 THKは、今後も免震システムの可能性を広げていきます。

免震装置

Back  ∥  Next

PAGE TOP