Home > ミニチュアローラータイプLMガイド「HRG」 の受注を開始 ~LMガイド ローラータイプの最小サイズが登場~【ニュースリリース】

【ニュースリリース】
ミニチュアローラータイプLMガイド「HRG」 の受注を開始
~LMガイド ローラータイプの最小サイズが登場~

2021年12月22日(水)

ローラータイプLMガイドの中では最小サイズとなるミニチュアローラータイプLMガイド「HRG8, 10, 12」の受注を開始します。

naraihand_all

「HRG」は、転動体にローラーを使用したLMガイドで、ローラーならではの特性とお客様ニーズに対応した新たなラインナップです。ローラータイプの中では最小サイズとなる「HRG8, 10, 12」は、同サイズのLMガイドと比較し、高剛性、長寿命化を実現します。また、4方向からの作用する荷重に対して許容できる構造のため、あらゆる取付姿勢(壁掛け/水平/逆さ/立て)での使用が可能となり、幅広い用途で使用できます。

近年、実装機をはじめ装置市場では省スペース・高タクト化が一段と加速しており、小型かつ高剛性のLMガイドが求められています。ローラータイプLMガイド「HRG」はそのニーズに対して機能価値を提供できる優位性を備えたLMガイドです。

 製品ラインナップは、レール幅8mm、ブロック幅16mmの「HRG8」、レール幅10mm、ブロック幅20mmの「HRG10」、レール幅12mm、ブロック幅27mmの「HRG12」の3形番を展開します。加えて、ブロックタイプはショートタイプ/標準タイプ/ロングタイプの中からお選びいただけます。

 THKは、一般産業機械から精密機械、大型の高精度な工作機械まで、幅広い装置の高速化とコンパクト化、高剛性に貢献してまいります。

 

カタログダウンロード

 

特長

ローラータイプ随一の最小サイズ

sdan-v_2_2

 

「HRG」はローラータイプLMガイドの中では最小サイズです。形状がコンパクトで、省スペースが求められる箇所に最適です

 

ローラーの採用により高剛性で長寿命

「HRG」が持つローラー特性により、同サイズのLMガイドと比較し、高剛性、長寿命化を実現します。

 

4方向等荷重で多様性の豊かな取付姿勢

LMブロックに作用する4方向に対して同一の基本定格荷重となるよう設計されているので、あらゆる取付姿勢(壁掛け/水平/逆さ/立て)での使用が可能となり、幅広い用途に使用できます。

hrg_illustration-03.jpg hrg_illustration-02_01.jpg

 

製品に関するお問合せ窓口

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム

 

報道に関するお問合せ窓口

マーケティングPR部 製品情報・広報企画促進課 担当:中川 / 石川
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp
PAGE TOP