Home > LMガイド「HDR形」防塵用プレートカバーを拡充 コンパクトブロックを標準ラインナップに追加【ニュースリリース】

【ニュースリリース】
LMガイド「HDR形」防塵用プレートカバーを拡充
コンパクトブロックを標準ラインナップに追加

2021年1月13日(水)

 LMガイド「HDR形」について、従来からある防塵用プレートカバーを5m超の長尺レールに対応できるよう改良し、さらにHDR20、25用のコンパクトブロックを新たに追加しました。

 「HDR形」は、転動面でボールがしっかりと受けられる接触構造であることからローリング方向の剛性が高く、1軸使用に適したLMガイドです。また、「HDR形」のレール側面にはボール転動面を設け、レール上面からの異物に対して転動面が影響を受けにくい構造となっています。
 今回新たに、「HDR形」の従来の防塵用プレートカバーに改良が施され、5m超の長尺レールにも容易に取り付けられるようになったほか、HDR15、20の小型形番でもプレートカバーが使用可能となりました。
 さらに、HDR20、25用の標準ラインナップにブロック高さを低くしたコンパクトブロックが加わりました。「HDR形」では、レールとブロックのセット品に加え、レールとブロックを単体でお買い求めいただけるGKシリーズの品揃えも充実しています。

    カタログダウンロード

特長

ローリング方向の高い剛性

ボール転動面がモーメント荷重に対してしっかりと荷重を受けられる接触構造(DB構造)になっているため、ローリング方向の剛性が高く、1軸でも十分に使用できます。

ローリング方向

 

長尺レール、小型形番にも優れた防塵効果

転動面が異物の影響を受けにくい構造に加え、防塵用プレートカバー(最大90m)を使用することで、長尺レールをはじめ小型形番などの用途にも優れた防塵効果を発揮します。

YouTubeのTHK Officialチャンネルにて、防塵用プレートカバーの紹介映像を公開中。

 

豊富なラインナップ

形番サイズは15~65の8サイズ、ブロック種類はC/LC, R/LR, V/LV, UV/UW, US/UTの10種類をラインナップ。

ブロックタイプ

HDR15 HDR20 HDR25 HDR30 HDR35 HDR45 HDR55 HDR65

 

 

標準タイプ

C
R
V - -
UW - - - - - -
UT - - - - - -

 

ロングタイプ

LC
LR
LV - -

 

ショートタイプ

UV - - - - - -
US - - - - - -

★:ラインナップ追加形番

※UV/UW, US/UTブロックの単体販売は、現在お取り扱いしておりません。今後、準備が整い次第、順次取り扱いを開始していく予定です。

 

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム
PAGE TOP