【ニュースリリース】
ミニチュアLMガイド「RSX形」のラインナップ拡充
ショートブロック、ロングブロック、高温用タイプの受注を開始
2020年9月28日
ミニチュアLMガイド「RSX形」のラインナップを拡充し、最小形番RSX5を追加、RSX7~15のブロックの長さバリエーションを充実させたほか、新たに高温用タイプの受注も開始いたしました。
ミニチュアLMガイド「RSX形」は、2条のボール転動面を有し、既存タイプのボール循環部の改良を重ねたことで、より滑らかな動きを実現しました。また、省スペースでの用途に適したコンパクト構造でありながら、モーメントが作用する箇所でも1軸使用ができます。
新たなラインナップには、最小形番のRSX5、RSX7~15のショートブロック/ロングブロックが加わりました。さらに、RSX9, 12, 15には、待望の高温用タイプが追加されました。
ミニチュアLMガイド RSX | |
高温用LMガイド RSX-M1 |
特長
コンパクト設計
LMレールの側面に各々1条列(2条のボール転動面)を配置し、LMレール断面の高さを低く抑えたコンパクトな構造となっており、スペースに限りがある箇所への取付けが可能です。
優れた防錆性能
LMブロック、LMレール、ボールともに、防錆性能に優れたステンレス鋼を使用しています。
ボール脱落が起きにくい構造
ボール保持ワイヤーを内蔵し、LMブロック内のボールが脱落しにくい構造を実現。LMブロックをLMレールから抜き挿しする場合でも、ボールの脱落を心配することなく組付けが行えます。
独自技術を駆使した高温仕様(RSX9, 12, 15のみ)
RSX9, 12, 15は、独自の技術、熱処理を施したステンレス鋼を使用することで、最高使用温度150℃に対応します。また、封入されている高温用グリースは、常温から高温へ温度が変化してもグリースによる転がり抵抗値の変動を低く抑えます。
豊富なラインナップ
新たに「RSX形」に加わった製品ラインナップは、下表★印の32種類です。
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |