Home > 装置の消費電力低減、速度アップに貢献する「LMガイドアクチュエータ CFK37」新登場

装置の消費電力低減、速度アップに貢献する
「LMガイドアクチュエータ CFK37」新登場

2019年9月3日

CFRP材(炭素繊維強化プラスチック)をアウタレールに採用した軽量LMガイドアクチュエータ CFK形の受注を開始いたしました。
CFK形は、剛性を確保しつつ大幅な軽量化を実現し、高速性や滑動性にも優れています。

特長

●軽量化による装置の消費電力低減、速度アップに貢献

アウタレールへCFRP材を採用したことで、鋼材のアウタレールと比べ、大幅な軽量化を実現しました。

 

●減衰性に優れ、整定時間の短縮により高タクトを実現

CFPR材の採用により鋼材に比べ動作停止時の振動(変位)が少なく、振動が収まるまでの時間が短くなります。

 

●LMブロック、ボールねじナットを一体化したコンパクト構造

高速アクチュエータとして実績のあるSKRと同一溝構造であり、リテーナ効果により滑動性にも優れています。

 

構造

 

アプリケーション事例

 

ラインナップ

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

THKカスタマーサポート
〒108-8506  東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 0120-998-745
PAGE TOP