「ミニチュアLMガイドRSX形」新登場
2019年8月26日
2条ゴシックアーチ溝構造を採用し、コンパクトであり、あらゆる方向の荷重を受けることができる「ミニチュアLMガイド RSX形」の受注を開始しました。
特長
RSX形/RSX-W形は2条ゴシックアーチ溝構造を採用し、コンパクトであり、あらゆる方向の荷重を受けることができ、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用する箇所に1軸で使用できます。
軽く、スムーズな動き
総ボールタイプに最適な循環設計により、軽く、スムーズな動きを実現します。
ボール保持機能付き
角型ボール保持ワイヤーを採⽤し、ボールが脱落しにくく、機械・装置への組付けが容易です。
4方向の荷重が負荷できる
あらゆる方向の荷重を受けることができます。
ステンレス鋼製LMレール、LMブロック
レール、ブロック、ボールに防錆性能に優れているステンレス鋼を使⽤しています。
ブロックタイプ | 7 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|
RSX-M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RSX-WM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |