IMTEX2017 出展レビュー
IMTEX2017へのご来場、誠にありがとうございました
2017年1月26日~2月1日に開催されました「IMTEX2017」では、多くのお客様にご来場を頂きました。
THKブースへお越し下さいました皆様に厚く御礼申し上げます。
出展品レビュー
SPR/SPS
従来のLMガイドを超える、超低ウェービングと超々高剛性を実現するために、①8条の転動溝、②小径ボール、③超ロングブロックを採用しました。これらにより、有効ボール数が大幅に増加するとともに、ボールの出入りによる振幅を最小限に抑制。静圧案内に匹敵する低ウェービングを実現しました。同時に、ボールの変形量を極小化し、ローラーガイドをしのぐ超高剛性をも実現。装置の高精度化に貢献します。
SVR/SVS、NR-X
SVR/SVS形、NR-X/NRS-X形は、LMガイドシリーズの中でも高い剛性・負荷荷重能力があります。更に、工作機械などの異物環境を考慮し、豊富なオプションで防塵性能を強化することによって、LMガイドの性能維持と高い信頼性を実現しました。
ボールリテーナ入りのSVR/SVS形と総ボールのNR-X/NRS-Xをラインナップしております。
SRG/SRN
ローラーリテーナの採用により、低フリクションでスムーズな動きとなり、長期にわたるメンテナンスフリーを実現した超々高剛性ローラーガイド。
- ■ 超々高剛性
- L/D=1.6以上(L:ローラー長,D:ローラー径)を特長とした高剛性ローラー設計を採用することにより,超々高剛性を実現。
SDA-V
- ■ 優れた高速性
- リテーナタイプ :DN値最高160,000
総ボールタイプ :DN値最高130,000
※但し最高回転数5000min-1 - ■ 幅広いラインナップ
- ボールねじ軸外径 8mm~50mm、リード5mm~100mmの幅広いラインナップをご用意。用途に合わせてお選び頂けます。
- ■ 長期メンテナンスフリー
- ボールリテーナにより、ボール同士の相互摩擦がなく、グリースの保持力も向上するため、長寿命・長期メンテナンスフリーを実現。
RW
転動面を複列化し小径ローラーを採用することで、従来のクロスローラーリングRU形に比べて、ローラー数は約5倍(RW228の場合)。コンパクト性を維持しつつ、剛性、精度が向上するとともに、トルクの低減も達成しました。また、一体構造の内・外輪には取付穴が設けられており、装置への直接固定が可能となります。