LMガイド Light SHS-N
2017年01月05日
軽量LMレールにより機械を高速化・高タクト化に
軽量化を実現した中空構造のレールにより、機械装置設計の自由度を向上させることが可能です。
垂直使用や壁掛使用などにおいても機械の高速化と高タクト化に貢献します。
【特長】
1.大幅な軽量化
LMレールが中空構造であるため、標準SHS形
レールより40%の軽量化を実現。
機械の高速化・高タクト化に貢献。
2.長寿命
ボールリテーナ効果により長寿命を実現。
*ボールリテーナ効果についてはこちら
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 E- mail:thk022@thk.co.jp |