Attuatore LM

L'attuatore LM è costituito da diversi elementi tra i quali una base in alluminio associata ad una guida LM, una piastra superiore standardizzata, un sistema di trasmissione. La possibilità di scegliere liberamente i componenti principali da un'ampia gamma di opzioni consente agli utenti di selezionare le specifiche che meglio si adattano alle particolari applicazioni.
Modello GL-N di attuatore LM con funzionamento a lungo termine senza manutenzione

Per la sezione relativa alla guida, è stata utilizzata una base in alluminio leggera ma ad elevata rigidezza con guide LM a sfere ingabbiate. Per il sistema di trasmissione sono disponibili opzioni a vite o a cinghia. In aggiunta, per garantire un funzionamento a lungo termine e senza necessità di manutenzione, sono state utilizzate le guide LM a sfere ingabbiate e il lubrificatore QZ per le viti a ricircolo di sfere.
Modello GL di attuatore LM

Il modello GL è un attuatore ad asse singolo che consente di integrare la trasmissione a vite a ricircolo di sfere, o la trasmissione a cinghia, con una base in alluminio sulla quale è montato il modello di guida LM Tipo GSR.