Transport public
Lors de l'exposition qui s'est tenue à Tsukuba en 1985 sur les sciences et les technologies, le système HSST avait impressionné de nombreux visiteurs. Il s'agissait ici de sa première présentation suite à son développement initié en 1974. Suite à cet événement, le système HSST a été officiellement commercialisé lors de la foire Yokohama Exotic Showcase (YES) en 1989. Les produits THK jouent un rôle essentiel dans les systèmes de transport de nouvelle génération.
Linimo

Photographie avec l'aimable autorisation de Aichi Rapid Transit Co., Ltd.
Pour effectuer des virages plus serrés à vive allure.
Le wagon à moteur linéaire ou « Linimo » était sous les feux de la rampe lors de l'exposition qui s'est tenue à Aichi (Japon) en 2005. La force d'attraction générée par le courant d'un aimant fixé sur la structure du train est utilisée pour décoller le train des rails, éliminant ainsi les frottements rails/roues et permettant au train d'évoluer plus rapidement.
Si les modules de levage et d'entraînement étaient complètement fixés aux wagons, le train ne pourrait pas effectuer de virages car l'arrière de chaque wagon résisterait aux mouvements latéraux avant. Pour remédier à ce problème, les cinq modules montés sur chaque wagon ont été conçus pour coulisser vers la droite ou vers la gauche lorsque le train tourne, ce qui permet au train d'effectuer des virages serrés à vive allure. Nos guides LM sont utilisés dans le mécanisme coulissant de ces modules pour garantir des mouvements souples et silencieux.
Produits utilisés
Guide LM
Les guides LM, premiers dispositifs au monde à permettre le mouvement linéaire avec contact de roulement, sont les produits phares de THK.