Médecine et soins
Le vieillissement de la population entraîne un besoin accru en fauteuils roulants permettant aux personnes âgées et aux personnes handicapées de se déplacer. Les produits THK jouent également un rôle dans ce domaine.
Fauteuils roulants avec poignées de levage électriques

Pour une société ouverte et le confort de chacun
Depuis quelques années, les rampes d'accès pour fauteuils roulants se sont multipliées dans les bâtiments et sur les sites commerciaux. Cependant, si la pente est relativement longue pour un faible dénivelé, ces rampes peuvent s'avérer peu pratiques pour le personnel soignant.
Ce fauteuil est doté de quatre poignées de levage rétractable en plus des roues. Ces poignées permettent de soulever le fauteuil pour gravir directement un escalier. Le modèle BTK de vis à billes et le modèle FBL de rail coulissant de THK sont utilisés dans les poignées de levage.
Ces dispositifs coulissants souples et silencieux permettent aux personnes âgées et handicapées d'utiliser nos fauteuils roulants sereinement ; la possibilité de gravir des escaliers directement réduit en outre la charge de travail du personnel soignant.
Produits utilisés
Vis à billes
Nos vis à billes présentent des billes garantissant le roulement entre la tige de vis et l'écrou, ce qui en fait des vis de commande très efficaces.
Rail coulissant
Le rail coulissant est un guide linéaire de type limité économique Il est constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.