Habitations résidentielles et immeubles
Les personnes vivant dans des zones à forte activité sismique ressentent naturellement une certaine angoisse. Notre technologie d'absorption sismique, « l'isolant sismique », est utilisée dans de nombreux foyers pour apaiser cette angoisse.
Foyers à absorption sismique
![Foyers à absorption sismique](./sites/default/files/thkcom/ja/products/example/mensin.jpg)
Pour protéger la vie et les biens de la menace des tremblements de terre
Il existe deux types principaux de technologie anti-sismique : la « résistance sismique », avec les colonnes, les poutres et les parois renforcées pour résister aux tremblements de terre et l'« isolation sismique », avec des structures installées dans les fondations du bâtiment pour absorber les vibrations du sol. Une maison reliée directement à ses fondations est également directement sujette aux vibrations sismiques. Les structures d'isolation sismique fonctionnent comme un tampon protégeant la maison. Comme illustré, les structures d'isolation sismique de THK recourent à des guides LM croisés pour réduire considérablement les vibrations transmises du sol à la maison.
Produits utilisés
Guide LM
Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.
Vis à billes
La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.