Circuit
Les mouvements de la machine sont répartis en deux catégories : les mouvements rotatifs et les mouvements linéaires. Parmi les pièces effectuant un mouvement rotatif sur une machine, on cite généralement les roulements à billes. Dans la gamme de produits THK, cette fonction est assurée par les « couronnes à rouleaux croisés ». Ces couronnes offrent une efficacité inégalée par les roulements à billes.
Application d'un mouvement rotatif
Robots de soudage à l'arc
Les couronnes à rouleaux croisés sont utilisées dans les sections rotatives des joints des robots de soudage à l'arc sur une ligne de production d'usine. Ces couronnes seules étant rigides dans la direction de chaque charge radiale/poussée axiale, elles peuvent être utilisées pour développer les joints compacts des robots.
Produits
Couronne à rouleaux croisés
La couronne à rouleaux croisés est un roulement à rouleaux à grande précision de rotation, capable de supporter des charges dans chaque direction.
Galet de came
Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.
Galet de rouleau
Le galet de rouleau est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.