Appareils médicaux et d'assistance

Les technologies médicales avancées regroupent des outils à destination des médecins et des appareils d'assistance réduisant la charge de travail du personnel soignant. Les progrès réalisés dans les services médicaux, y compris au niveau des appareils largement informatisés, protègent la vie des patients. Les produits THK sont conformes aux normes de fiabilité les plus strictes régissant les appareils médicaux.
Unité à rayons X
Nos guides LM et couronnes à rouleaux croisés sont utilisés pour le mouvement des récepteurs à rayons X. Cela permet à l'unité à rayons X de déplacer l'émetteur et le récepteur de rayons dans tous les sens et de capturer une image quels que soient la position du patient et l'angle de prise de vue. Lorsque des produits THK sont utilisés, les vibrations et le niveau sonore de la machine sont également réduits, pour une plus grande sérénité du patient.
Instrument d'analyse hématologique automatique
Nos arbres cannelés à billes et écrous de remplacement sont utilisés pour le déplacement des injecteurs de réactif sur un axe vertical dans les instruments d'analyse hématologique. L'arbre cannelé à billes permet de supprimer les vibrations à l'extrémité de l'injecteur lorsque ce dernier s'arrête ; les écrous de remplacement des vis de glissement ont permis de créer des mécanismes d'avance très souples et très rapides.
Tomodensitomètres à rayons X
Un tomodensitomètre à rayons X est un appareil unique couvrant la totalité du corps du patient et incluant un tomodensitomètre et un angiographe pour diagnostiquer le système circulatoire du patient. Dans ces appareils, les guides LM de THK sont utilisés dans la section longitudinale pour déplacer le patient allongé lors du processus d'imagerie. Ces guides réduisent les vibrations et le niveau sonore des parties mobiles du système, pour une plus grande sérénité du patient.
Installation pour baignoire avec assistance électrique pour fauteuil roulant
L'arbre cannelé à billes de THK est utilisé dans les installations pour baignoire incluant un dispositif de levage électrique. L'utilisation d'un arbre cannelé en guise de support de levée permet une conception compacte.
Robots d'assistance chirurgicale
Lors d'un reboutage, les médecins recourent à une pression élevée pour repositionner les os. La dose de rayonnement absorbée au cours de la radiographie est également source de problèmes. Pour y remédier, des robots d'assistance chirurgicale ont été conçus. Grâce aux actionneurs et aux guides LM de THK, ces robots peuvent être puissants et compacts. Ces propriétés permettent d'obtenir une grande précision lors de l'intervention, avec des mouvements aussi fiables que ceux des médecins.
Produits utilisés
Guide LM
Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.
Vis à billes
La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement.
Couronne à rouleaux croisés
La couronne à rouleaux croisés est un roulement à rouleaux à grande précision de rotation, capable de supporter des charges dans chaque direction.
Écrou de remplacement
L'écrou de remplacement est une vis de commande de glissement à angle d'attaque de 45° qu'il est difficile d'atteindre à l'usinage.