THK Global

Appareils électroniques

Imprimante 3D

 

Un appareil électronique se compose de petites unités et d'actionneurs. L'équipement requis pour la fabrication de ces unités regroupe également de petits actionneurs. THK fournit une grande variété d'actionneurs à destination de tous les marchés ou un gain d'espace et des actionneurs à économie d'énergie sont requis en permanence.


Différents systèmes de caméras portables

Un système de caméra télécommandé doit pouvoir être déplacé dans différentes directions avec une souplesse suffisante pour capturer des images nettes. Par ailleurs, le fonctionnement d'un tel système doit être silencieux pour un enregistrement du son sans parasite. Nos guides LM qui utilisent des technologies à cage permettent de créer des mécanismes d'entraînement où la douceur et le silence constituent des caractéristiques essentielles.

Distributeurs automatiques de billets (DAB)

Les rails coulissants THK sont utilisés pour l'ouverture des distributeurs automatiques de billets (DAB) où sont déposées ou retirées des espèces. Grâce à leur légèreté et à leurs dimensions réduites, ces rails participent à la compacité des distributeurs automatiques de billets.

Appareil compact pour le développement de photos

Les guides LM miniatures et les vis à billes sont utilisés dans l'appareil qui numérise les négatifs, traite les données image sur pellicule et imprime des photos couleurs. Un tel appareil étant destiné aux boutiques de développement et d'impression de photos, il se doit d'être compact. Les produits miniatures de THK fournissent la grande précision de mise au point requise pour numériser la pellicule, le tout dans une unité compacte.

Produits utilisés

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.


Arbre cannelé à billes

Arbre cannelé à billes

L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement.

Rail coulissant

Rail coulissant

Le rail coulissant est un guide linéaire de type limité économique Il est constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.


Accessoires de lubrification

Accessoires de lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les machines dans un état de lubrification satisfaisant.