Machines-outils

Les différentes pièces utilisées dans les machines-outils sont fabriquées par des « machines mères » qui produisent elles-mêmes des pièces de machines. Qu'il s'agisse de pièces fines et sophistiquées ou massives et lourdes, la précision de fabrication des composants produits par une machine-outil croît rapidement. Les systèmes de mouvement linéaire de THK permettent d'obtenir le guidage requis pour garantir vitesse et précision.
Centres d'usinage horizontal
Le « centre d'usinage » est le principal acteur parmi les machines à découper. Très précis et extrêmement rigides, les guides LM à cage à billes et les vis à billes sont utilisés pour la table devant positionner la pièce avec rapidité et précision et pour le mécanisme d'entraînement des outils de découpe. En outre, les couronnes à rouleaux croisés sont utilisées sur la table rotative pour produire un mouvement rotatif souple.
Machines à fraiser
Bien que les centres d'usinages et les tours CNC jouent un rôle essentiel dans la fabrication de produits en série, les machines à fraiser sont toujours utilisées pour toute production de pointe. Les machines les plus perfectionnées capables de fabriquer des produits de très grande précision sont également supervisées par un opérateur expert. Pour reproduire ce façonnage fin, les guides LM et les vis à billes pouvant fonctionner sans perte de mouvement intègrent les systèmes de guidage des machines à fraiser.
Tours NC
À l'instar des centres d'usinage, les tours NC jouent également un rôle clé dans l'usinage. Grâce à leurs excellentes propriétés en termes de rigidité et de précision, les guides LM et les vis à billes sont indispensables pour le mouvement du porte-outils du tour. Par ailleurs, les guides LM combinant rigidité extrême et conception compacte permettent de miniaturiser l'équipement.
Raboteuses-fraiseuses
La raboteuse-fraiseuse est une machine à fraiser de grande taille. Les pièces qui la composent sont naturellement lourdes et imposantes. Toutefois, si des guides LM très rigides sont utilisés pour le déplacement de la table, celle-ci peut effectuer des mouvements souples permettant d'usiner des pièces de grande taille avec une précision exceptionnelle.
Machines CNC à tailler à la fraise-mère
En général, des guides de glissement sont utilisés par ces machines produisant des engrenages pour la transmission des mouvements et de la puissance, mais la conception des conduites et la gestion de la lubrification restent complexes. L'utilisation de guides LM et de vis à billes avec option de lubrification permet de réduire le temps de conception du système et le nombre d'étapes requises pour le montage tout en allongeant le cycle d'entretien du système.
Rectifieuses planes
Jusqu'à peu, des vérins hydrauliques étaient utilisés pour avancer les tables des rectifieuses planes. De nos jours, cette opération est réalisée par des vis à billes et des systèmes servo, gages de précision et de vitesse élevée, pour une productivité accrue. Une machine utilisant des vis à billes ne requiert pas de circuit hydraulique. Elle est donc plus propre et plus respectueuse de l'environnement.
Produits utilisés
Guide LM
Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.
Vis à billes
La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement.
Couronne à rouleaux croisés
La couronne à rouleaux croisés est un roulement à rouleaux à grande précision de rotation, capable de supporter des charges dans chaque direction.
Accessoires de lubrification
Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les machines dans un état de lubrification satisfaisant.