Rouleau plat
Le rouleau LM est un guide linéaire compact à grande capacité de charge et un rouleau de type maillet permettant les mouvements circulaires infinis. Ce produit peut être employé de manière optimale avec les machines nécessitant un positionnement à haut niveau de précision, de reproductibilité et de rigidité.

Rouleau plat, modèle FT (à surface plane)

Ces modèles ont une seule rangée de rouleaux ; ils sont généralement utilisés sur une surface plane.
Rouleau plat, modèle FTW (à cannelure en V)

Plusieurs rangées de rouleaux sont disposées selon un angle de 90°.