Table d'isolation THK, modèle TSD
Structure du module

Support adaptable à différentes tailles et à différents nombres d'objets tels que les serveurs, les instruments de précision et les œuvres d'art.
Les tables d'isolation TSD se positionnent simplement sur le plancher et ne nécessitent aucune construction particulière.
Et parce qu'elles peuvent également être reliées facilement, elles permettent d'installer une isolation sismique sans travaux de construction.
Structure de la table d'isolation

Dimensions et spécifications de la table d'isolation
Type d'installation de base | ||
---|---|---|
Modèle | TSD-450 | TSD-400 |
Dimensions de l'unité |
![]() |
![]() |
450 (L) x 450 (l) x 80 mm (H) | 400 (L) x 1 000 (l) x 90 mm (H) | |
Capacité d'isolation sismique | Accélération réponse de 0,2G ou moins pour une accélération d'entrée de 0,8G (le modèle TSD-450 possède une accélération réponse de 0,2G ou moins pour une accélération d'entrée de 0,5G) |
|
Déplacement maximal | ±200 mm (sens X, sens Y) (TSD-450 : ±150 mm) | |
Charge | 30 kg à 100 kg | 50 kg à 150 kg |
Sens de l'isolation | Horizontal | |
Poids de la table | 20 kg | 45 kg |
Type de liaison | ||
---|---|---|
Modèle | TSD-1000 | TSD-1200 |
Dimensions de l'unité |
![]() |
![]() |
1 000 (L) x 1 000 (l) x 90 mm (H) | 1 200 (L) x 1 190 (l) x 90 mm (H) | |
Capacité d'isolation sismique | Accélération réponse de 0,2G ou moins pour une accélération d'entrée de 0,8G | |
Déplacement maximal | ±200 mm (sens X, sens Y) (TSD-450 : ±150 mm) | |
Charge | 300 kg à 1 200 *kg | |
Sens de l'isolation | Horizontal | |
Poids de la table | 90 kg | 110 kg |
*Consultez-nous en cas de charges supérieures à 800 kg.