Module d'isolation THK, modèle TGS
Structure du module

Exemple de modules reliés
Les modules peuvent être reliés facilement ; leur conception plate leur confère une grande rigidité.
Module de roulement | Module de liaison |
---|---|
|
|
|
|
Dimensions
Modèle | Module de roulement | Module de liaison |
---|---|---|
Dimensions de l'unité | ![]() |
![]() |
500 (L) x 500 (l) x 100 mm (H) | 500 (L) x 500 (l) x 37 mm (H) | |
Déplacement maximal | ±250 mm | - |
Charge du roulement | Jusqu'à 750 kgf par module | - |
Sens de l'isolation | Horizontal | |
Poids de la table | Environ 19 kg | Environ 9 kg |