Module d'isolation THK, modele TGS
Structure du module

Resultats de l'analyse des echantillons
Nous pouvons proposer des modules d'isolation TGS dotes de capacites d'isolation sismique personnalisees en procedant a une analyse des reponses a un tremblement de terre en fonction du site d'installation, de la charge et du mouvement sismique attendu.
Liaisons aisees et installation facile
Les modules d'isolation TGS peuvent etre relies facilement en fonction de la forme de la charge. La configuration minimale de 2?x?2 modules mesure 1?000 (L)?x 1?000?mm (l). Il n'existe aucune taille de configuration maximale. Plus besoin non plus d'ajustements a effectuer sur site car les modules sont montes en usine avant leur expedition. Chaque module est la fois compact et leger, pour une installation facilitee.
Grande polyvalence

Exemple d'installation d'isolation sismique de plancher
Parce qu'ils mesurent exactement les memes dimensions (500 (L)?x 500?mm (l) que les panneaux de plancher standard, les modules d'isolation TGS permettent d'installer tres facilement une isolation sismique de plancher sur les sites critiques tels que les salles de serveurs et les centres d'operation. Leur faible hauteur de 100?mm les rend faciles a installer, meme dans les batiments existants ou la hauteur de plafond est limitee.